Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

DAKER DK+ 2kVA - Batterie Rack

Die Batterie Racks dienen zur Erhöhung der Überbrückungszeit.

DAKER DK+ 2kVA - Batterie Rack
DAKER DK+ 2kVA - Batterie Rack 310661
960903101
3414970827029
3414970827029


1'096.70 CHF
331


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Der Batterieschrank enthält 12 Batterien mit jeweils 12 V und 7.2 Ah.Eine zusätzliche Batterieladeeinheit kann zu jedem Batterie Rack hinzugefügt werden, um eine sichere und schnelle Aufladung des Batteriesystems zu ermöglichen.
Abmessungen (H x L x T): 440x88x600mm
Nettogewicht: 34,4kg
Betriebstemperatur: 20 ÷ 25 °C