Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Digitalanzeiger, Hilfsspannung 230VAC

DGP 96 Digitalanzeiger, 96x48x103mm, Eingangssignal CT/5A -500VAC

Digitalanzeiger, Hilfsspannung 230VAC
Digitalanzeiger, Hilfsspannung 230VAC DG4G06C1
8032826017902
8032826017902


178.15 CHF
323


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Messung von Wechselspannung oder Wechselstrom einstellbar
Stromeingang: 500V
Anschluss an externen Stromwandler: 5A
Wählbare Primärstromstärken der CT
programmierbar: 5...8000A (38 Bereiche)
Echte Effektivwertmessug

Display: rote 7-Segment LED-Anzeige
Ziffernhöhe: 14mm