Aderendhülsen Starfix Einzelhülsen
Doppelhülse (für 2 Aderlitzen)
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
Doppelhülse (für 2 Aderlitzen)
Filter
Leiterquerschnitt:
-- Alle --
2 x 0,75mm2
2 x 1,5mm2
2 x 1mm2
2 x 2,5mm2
Farbe:
-- Alle --
blau
grau
rot
schwarz
Einschränken auf:
Neuheiten
Top-Artikel
Filter entfernen
Anwenden
Leiterquerschnitt
Farbe
2 x 0,75mm2
blau
Aderendhülsen Starfix 2 x 0,75 mm²
Aderendhülsen Starfix Einzelhülse, für 2 Aderlitzen
Art.: 037687
E-Nr.: 156402101
2 x 1mm2
rot
Aderendhülsen Starfix 2 x 1 mm²
Aderendhülsen Starfix Einzelhülse, für 2 Aderlitzen
Art.: 037688
E-Nr.: 156402201
2 x 1,5mm2
schwarz
Aderendhülsen Starfix 2 x 1,5 mm²
Aderendhülsen Starfix Einzelhülse, für 2 Aderlitzen
Art.: 037689
E-Nr.: 156402301
2 x 2,5mm2
grau
Aderendhülsen Starfix 2 x 2,5 mm²
Aderendhülsen Starfix Einzelhülse, für 2 Aderlitzen
Art.: 037690
E-Nr.: 156402401