Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Drehdimmer phasenanschnitt aluminium, 500W

EB-Drehdimmer Phasenanschnitt RL, 500W, 1 Modul, Axolute, aluminium

Drehdimmer phasenanschnitt aluminium, 500W
Drehdimmer phasenanschnitt aluminium, 500W HC4402
8012199745442
8012199745442


88.00 CHF
911


Nicht mehr lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Einsatz kombinierbar für Schaltersortiment Axolute
Für Einzelapparate und Kombinationen
Aufschnappbar in Montageplatte
Front 22.5x45mm
Einbautiefe: 43mm
Mit Schraubklemmen für Draht oder Litze < 2,5mm²
2 Leiter Anschluss
Für das Schalten von:
- 60 - 500W Glüh- und 230V Halogenlampen
Nebenstelleneingang für den Anschluss von S3 Schalter
Zylindersicherung