Drehschalter 2L / 16A / 400V, 3 Positionen (1-0-2)
zur Bedienung von z.B. Lüftungssystemen
| Ausführung: | Gruppenschalter |
| Bedienungsart: | Knebel |
| Anzahl der Bedienelemente: | 1 |
| Anschlussart: | Schraubklemme |
| Anzahl der Pole: | 2-polig |
| Befestigungsart: | rasten |
| Einbautiefe: | 60 mm |
| Umlaufrand: | nein |
| Beleuchtung: | ohne |
| Aufdruck/Kennzeichnung: | sonstige Kennzeichnung |
| Nennspannung: | 400 V |
| Nennstrom: | 16 A |
| Werkstoff: | Kunststoff |
| Werkstoffgüte: | sonstige |
| halogenfrei: | nein |
| Oberfläche: | sonstige |
| Ausführung der Oberfläche: | matt |
| transparent: | nein |
| Farbe des Bedienelements: | schwarz |
| RAL-Nummer (ähnlich) Bedienelement: | 9005 |
| Gehäusefarbe: | grau |
| RAL-Nummer (ähnlich) Gehäuse: | 7030 |