Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Drehschalter S1 weiss

EB-Drehschalter 1/1L, 10A, 2 Module, weiss

Drehschalter S1 weiss
571845-1
547411001
7611668091274
7611668091274


64.80 CHF
113


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Einsatz kombinierbar für Schaltersortiment Arteor
Für Einzelapparate und Kombinationen
Aufschnappbar in Montageplatte
Front 45x45mm
Einbautiefe: 37mm
Mit Schraubklemmen
Einsätze Fabrikat Kraus & Naimer CA10
Beschriftung: 0-1-2-1+2
Schaltwinkel: 4×90°



Zubehör

Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen