Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Drehschalter S1 weiss

UP-Drehschalter 1/1L, 10A, Gr. I, Arteor, weiss

Drehschalter S1 weiss
571845-1UP61
547011001
7611668090574
7611668090574


72.90 CHF
111


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Unterputz Komplettapparat Arteor
Abmessungen Rahmenplatte: 92x92x7.7mm
Abmessungen Montageplatte: 84x79x1.2mm
Front 45x45mm
Einbautiefe: 37mm
Mit Schraubklemmen
Einsätze Fabrikat Kraus & Naimer CA10
Beschriftung: 0-1-2-1+2
Schaltwinkel: 4×90°



Zubehör

Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen