Einsatz kombinierbar für Schaltersortiment Arteor oder Mosaic
Für Einzelapparate und Kombinationen
Aufschnappbar in Montageplatte
Front 45x45mm
Einbautiefe: 35mm
Mit Schraubklemmen für Draht oder Litze < 2,5mm²
3 Leiter Anschluss
Für das Schalten von:
- 2000W Glüh- und 230 V Halogenlampen
- 1000VA NV-Halogenlampen mit konventionellen oder elektronischen Transformatoren
- 250 W Sparlampen und LED
Passiv Infrarot und Ultraschall Bewegungsmelder
Ermöglicht eine Präsenzerkennung auch bei kleinen Bewegungen (Tastaturschreiben)
Erfassungsbereich: 180°
Helligkeitsschwellwert: 51275 Lux
Zeitbereich: 5 s 
 30 min
Reichweite: frontal 8 m, lateral 6 m
Nebenstellenbetrieb durch mechanischen Taster mit Öffnerkontakt
Eingebauter Überlast- und Kurzschlussschutz
Nur mit Konfigurationstool Art. 088230 einstellbar