| EB-Bewegungsmelder 2-Leiter weiss, mit ON/AUTO/OFF TasteEB-Bewegungsmelder, 2 Leiter, 100W LED, 2 Module, weissEB-Bewegungsmelder 2-Leiter weiss, mit ON/AUTO/OFF Taste
 
 Einsatz kombinierbar für Schaltersortiment Arteor oder Mosaic. Für Einzelapparate und Kombinationen. Aufschnappbar in Montageplatte. Front 45x45mm. Einbautiefe: 30mm. Mit Schraubklemmen für Draht oder Litze < 2,5mm². 2 Leiter Anschluss Für das Schalten von: - 2 - 100 W LED - 2 -1250 W Glüh- und 230 V Halogenlampen - 2 - 150 VA NV-Halogenlampen mit konventionellen oder elektronischen Transformatoren Passiv Infrarot-Bewegungsmelder. Erfassungsbereich: 170°. Helligkeitsschwellwert: 5 - 1275 Lux. Zeitbereich: 5 s - 30 min. Reichweite: frontal 8 m, lateral 6 m. Mit Handtaste für manuelles Umschalten H / 0 / A. Max. 3 Bewegungsmelder parallel schaltbar. Programmierung mit Potentiometer. Zubehör | ||||||||||||||||