Einsatz kombinierbar für Schaltersortiment Arteor
Für Einzelapparate und Kombinationen
Aufschnappbar in Montageplatte
Front 45x45mm
Einbautiefe: 35mm
Mit Schraubklemmen für Draht oder Litze < 2,5mm²
3 Leiter Anschluss
Für das Schalten von:
- 400 W Glüh- und 230 V Halogenlampen
- 200 VA NV-Halogenlampen mit konventionellen oder elektronischen Transformatoren
- 50 W Sparlampen und LED
Passiv Infrarot-Bewegungsmelder
Erfassungsbereich: 120°
Helligkeitsschwellwert: 5 - 1275 Lux
Zeitbereich: 10 s ... 10 min
Reichweite: frontal 8 m, lateral 6 m
Nebenstellenbetrieb (max. 3)
Eingebauter Überlast und Kurzschlussschutz
Programmierung mit Potentiometer