Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

EB-Druckschalter Orientierung S3, weiss

EB-Leucht-Wechselschalter Orientierung LS 3/1L, 10AX, 2 Module, weiss

EB-Druckschalter Orientierung S3, weiss
EB-Druckschalter Orientierung S3, weiss 077019
226756001
3414970982810
3414970982810


32.70 CHF
110


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Einsatz kombinierbar für Schaltersortiment Arteor oder Mosaic
Für Einzelapparate und Kombinationen
Aufschnappbar in Montageplatte
Front 45x45mm
Einbautiefe: 30mm
Mit Steckklemmen für Draht oder Litze < 2,5 mm2
Inklusive LED-Leuchtaggregat Orientierung (Art. 573456)