Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

EB-Drucktaster AR/1L, 1 Mod., weiss

EB-Drucktaster AR/1L, 6A, 1 Modul, weiss

EB-Drucktaster AR/1L, 1 Mod., weiss
EB-Drucktaster AR/1L, 1 Mod., weiss 077036
554707001
3414970982841
3414970982841


12.30 CHF
110


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Einsatz kombinierbar für Schaltersortiment Arteor oder Mosaic
Für Einzelapparate und Kombinationen
Aufschnappbar in Montageplatte
Front 22.5x45mm
Einbautiefe: 30mm
Mit Steckklemmen für Draht oder Litze < 2,5 mm2
Beleuchtbar



Zubehör

Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen