Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

EB Kabelausgang weiss, mit Klemmen

EB-Kabelausgang mit Zugentlastung, 10A, 2 Module, weiss

EB Kabelausgang weiss, mit Klemmen
EB Kabelausgang weiss, mit Klemmen 077551
145757001
3245060775513
3245060775513


39.10 CHF
113


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Einsatz kombinierbar für Schaltersortiment Arteor oder Mosaic
Für Einzelapparate und Kombinationen
Aufschnappbar in Montageplatte
Front 45x45mm
Einbautiefe: 29.7mm
Klemmenblock 4×1,5 mm² mit Steckklemmen
Doppelreihige Anordnung der Klemmen für einfachen Anschluss
Schräger Abgang mit Zugentlastung



Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen