Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

EB Kleinkombination S3/T13 weiss, Orientierung

EB-Kleinkombination LS 3/1L + T13, 10A, 2 Module, weiss

EB Kleinkombination S3/T13 weiss, Orientierung
EB Kleinkombination S3/T13 weiss, Orientierung 571835
755313001
3245065718355
3245065718355


54.75 CHF
110


Lieferbar solange Vorrat
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Einsatz kombinierbar für Schaltersortiment Arteor
Für Einzelapparate und Kombinationen
Befestigung an die Montageplatte mit Schrauben (Lochbefestigung 52mm)
Front 45x45mm
Einbautiefe: 39mm
Mit Steckklemmen für Draht oder Litze < 2,5 mm²
Steckdose L + N + PE, 10A, 250V
Schalter mit weisser LED Orientierung
Für Montage mit Basic Rahmenplatte die Montageplatte Art. 5717 58 und die Rahmenplatte für Kleinkombinationen verwenden
Für Montage mit High-End Rahmenplatte die Montageplatte Art. 5717 57 verwenden
Durch die Verwendung einer Universal-Montagplatte Art. 5717 57 wird der Sockel der Kleinkombination um 6,5 mm nach oben verschoben und passt nicht mehr in die NIS-Dose, kann aber mit allen Rahmenplatten (Basic und High End) verwendet werden
Maximal eine Kleinkombination pro Mehrfachkombination



Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen