EB-Schaltaktor/-Sensor 2-fach mit 2 Schließern und frontseitiger
lokaler Bedienung
Zur Verwendung als Rollladenaktor (verriegelt) oder zum Schalten von 2 unabhängigen Lasten
Für Glüh- und Halogenlampen bis max. 2A
Rollladenmotoren bis 460 W
Für ferromagnetische Trafos 2A cos ø 0.5
Max. 70 W Belastung bei FL-Röhren oder elektronischen Trafos
Mit FL-Röhren oder LEDs: max. 2 Lampen
Als Rollladen-Aktor verwendet, verfügt das Gerät über eine zusätzliche Nebenstelle, die in Abhängigkeit der Parametrierung direkt als Sensor
arbeiten kann
2 Module
www.homesystems-legrandgroup.com