Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

EB Steckdose 1x RJ45, Kat. 6, Farbe: Schwarz

Steckdose Kat. 6A - STP - 2 Module - Metallabschirmung

EB Steckdose 1x RJ45, Kat. 6, Farbe: Schwarz
EB Steckdose 1x RJ45, Kat. 6, Farbe: Schwarz 079176L
3414971637863
3414971637863


32.45 CHF
113


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Die Mosaic/Arteor-RJ45-Steckdose verbindet ein Gerät (PC, Drucker) mit dem lokalen Netzwerk (Internet-Box, Switch). Die kabelgebundene Verteilung garantiert eine schnelle, sichere und zuverlässige Verbindung zum Internet. Mit einer Rahmenplatte zu vervollständigen.



Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen