Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

EB Steckdose T25 magnesium

EB-Steckdose 1xT25, 16A, 2 Module, magnesium

EB Steckdose T25 magnesium
EB Steckdose T25 magnesium 571824M
641601841
7611668088083
7611668088083


29.25 CHF
110


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Einsatz kombinierbar für Schaltersortiment Arteor
Für Einzelapparate und Kombinationen
Aufschnappbar in Montageplatte (ohne Adapterring)
Front 45x45mm
Einbautiefe: 39mm
Mit Steckklemmen für Draht oder Litze < 2,5 mm²
L + N + PE, 16A, 250V
3L + N + PE, 16A, 400V