Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

EB Tastdimmer universal weiss, 300W

EB-Universaldimmer RLC+CFL, 300W, 2 Module, weiss

EB Tastdimmer universal weiss, 300W
EB Tastdimmer universal weiss, 300W 078406
548819001
3245060784065
3245060784065


142.10 CHF
112


Nicht mehr lieferbar
Ersatzartikel verfügbar
PDF generieren


Einsatz kombinierbar für Schaltersortiment Arteor oder Mosaic
Für Einzelapparate und Kombinationen
Aufschnappbar in Montageplatte
Front 45x45mm
Einbautiefe: 34mm
Mit Schraubklemmen für Draht oder Litze < 2,5mm²
3 Leiter Anschluss
Für das Schalten von:
- 300 W Glüh- und 230 V Halogenlampen
- 300 VA NV-Halogenlampen mit konventionellen oder elektronischen Transformatoren
- 160 VA dimmbare Sparlampen, LED
Kein Nebenstellenbetrieb möglich
Speichert den zuletzt eingestellten Lichtwert
Dimmer muss für die angeschlossene Last eingestellt werden