Einsatz kombinierbar für Schaltersortiment Arteor oder Mosaic
Für Einzelapparate und Kombinationen
Aufschnappbar in Montageplatte
Front 45x45mm
Einbautiefe: 33.5mm
Mit Schraubklemmen für Draht oder Litze < 2,5mm²
2 Leiter Anschluss
Universaldimmer für das Schalten von:
- 400 W Glüh- und 230 V Halogenlampen
- 400 VA NV-Halogenlampen mit konventionellen oder elektronischen Transformatoren
- 75 W dimmbare Sparlampen, LED (maximal 10 Leuchtmittel
Nebenstelleneingang für den Anschluss konventioneller, unbeleuchteter Taster
Voreingestellte Werte, Nachtlichtmodus und Niveau-Speicherung möglich