Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

EB Tastdimmer universal weiss, 400W

EB-Ecodimmer universal RLC+CFL, 400W, 2 Module, weiss

EB Tastdimmer universal weiss, 400W
EB Tastdimmer universal weiss, 400W 078407
548820001
3245060784072
3245060784072


125.80 CHF
112


Nicht mehr lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Einsatz kombinierbar für Schaltersortiment Arteor oder Mosaic
Für Einzelapparate und Kombinationen
Aufschnappbar in Montageplatte
Front 45x45mm
Einbautiefe: 33.5mm
Mit Schraubklemmen für Draht oder Litze < 2,5mm²
2 Leiter Anschluss
Universaldimmer für das Schalten von:
- 400 W Glüh- und 230 V Halogenlampen
- 400 VA NV-Halogenlampen mit konventionellen oder elektronischen Transformatoren
- 75 W dimmbare Sparlampen, LED (maximal 10 Leuchtmittel
Nebenstelleneingang für den Anschluss konventioneller, unbeleuchteter Taster
Voreingestellte Werte, Nachtlichtmodus und Niveau-Speicherung möglich



Zubehör

Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen