Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

EB-USB Ladesteckdose 5V/2400mA weiss

EB-USB Ladesteckdose 2-fach 5V/2400mA, 2 Module, weiss

EB-USB Ladesteckdose 5V/2400mA weiss
077594
965123001
3245060775940
3245060775940


54.20 CHF
113


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Einsatz kombinierbar für Schaltersortiment Arteor oder Mosaic
Für Einzelapparate und Kombinationen
Aufschnappbar in Montageplatte
Front 45x45mm
Einbautiefe: 32mm
Mit Schraubklemmen
Anschluss: 230V
Eigenverbrauch: <0.1W
Ermöglicht die Aufladung eines tragbaren Gerätes (Smartphone, Tablet, MP3-Player)