Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

EB-USB Ladesteckdose Typ-A + USB Typ-C 3A 5V= 15W magnesium

EB-USB Ladesteckdose 2-fach Typ-A + USB Typ-C 3A 5V= 15W 2 Module, magnesium

EB-USB Ladesteckdose Typ-A + USB Typ-C 3A 5V= 15W magnesium
EB-USB Ladesteckdose Typ-A + USB Typ-C 3A 5V= 15W magnesium 572577
965124841
3414971007277
3414971007277


49.60 CHF
111


Produkt nur noch als Ersatzteil lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Einsatz kombinierbar für Schaltersortiment Arteor oder Mosaic
Für Einzelapparate und Kombinationen
Aufschnappbar in Montageplatte
Front 45x45mm
Einbautiefe: 33.5mm
Mit Schraubklemmen
Anschluss: 230V
Eigenverbrauch: <0.07W
Ermöglicht ein Terminal anzuschliessen und ein Tablet oder Smartphone schnell aufzuladen



Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen