Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

EB-USB Ladesteckdose Typ-A + USB Typ-C 3A 5V= 15W schwarz matt

EB-USB Ladesteckdose 2-fach Typ-A + USB Typ-C 3A 5V= 15W 2 Module, schwarz matt

EB-USB Ladesteckdose Typ-A + USB Typ-C 3A 5V= 15W schwarz matt
EB-USB Ladesteckdose Typ-A + USB Typ-C 3A 5V= 15W schwarz matt 079193L
965001351
3414971579415
3414971579415


46.80 CHF
112


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Einsatz kombinierbar für Schaltersortiment Arteor oder Mosaic
Für Einzelapparate und Kombinationen
Aufschnappbar in Montageplatte
Front 45x45mm
Einbautiefe: 32.5mm
Mit Schraubklemmen
Anschluss: 230V
Eigenverbrauch: 0.075W
Ermöglicht ein Terminal anzuschliessen und ein Tablet oder Smartphone schnell aufzuladen