Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

EB-USB Ladesteckdose Typ-A + USB Typ-C 3A 5V= 15W weiss

EB-USB Ladesteckdose 2-fach Typ-A + USB Typ-C 3A 5V= 15W 2 Module, weiss

EB-USB Ladesteckdose Typ-A + USB Typ-C 3A 5V= 15W weiss
077570L
3414971577367
3414971577367


47.50 CHF
113


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Einsatz kombinierbar für Schaltersortiment Arteor oder Mosaic
Für Einzelapparate und Kombinationen
Aufschnappbar in Montageplatte
Front 45x45mm
Einbautiefe: 32mm
Mit Schraubklemmen
Anschluss: 230V
Eigenverbrauch: <0.1W
Ermöglicht ein Terminal anzuschliessen und ein Tablet oder Smartphone schnell aufzuladen