Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

EB-USB Ladesteckdose Typ-C 3A 30W weiss

EB-USB Ladesteckdose Typ-C 30W, 2 Module, weiss

EB-USB Ladesteckdose Typ-C 3A 30W weiss
EB-USB Ladesteckdose Typ-C 3A 30W weiss 077585L
965001101
3414971941410
3414971941410


64.30 CHF
112


Nicht mehr lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Einsatz kombinierbar für Schaltersortiment Arteor oder Mosaic
Für Einzelapparate und Kombinationen
Aufschnappbar in Montageplatte
Front 45x45mm
Einbautiefe: 36.5mm
Mit Schraubklemmen
Anschluss: 230V
Eigenverbrauch: 0.07W
Ermöglicht ein Terminal anzuschliessen und ein Tablet oder Smartphone schnell aufzuladen