Induktions-Ladegerät 15W
Besonders geeignet für den öffentlichen Bereich
IK 08
IP 66
Halogenfrei
Erkennungsfläche: 50 x 80 mm
10 ° -Neigung der Ladefläche garantiert die optimale Positionierung des Gerätes während dem Aufladevorgang.
 Installation in Einlassdose (60 mm Durchmesser / mind. 40 mm tief)
Fixierung mit 4 Schrauben
2 Leiter Anschluss
Farbe: Aluminium
Abmessungen: 141 x 95 x 51 mm
Standby-Verbrauch: < 0,07 W
Kein Einfluss auf andere drahtlose Übertragungssysteme (ZigBee, WiFi, GSM 4G ...)
Das Produkt wird mit einem Aufkleber für die Benutzung in öffentlichen Bereichen geliefert.