Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Chargeur à induction 10W alu

Chargeur à induction IP66 / IK08

Chargeur à induction 10W alu
Chargeur à induction 10W alu 077699L
3414971941397
3414971941397


117.90 CHF
113


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Chargeur à induction 15W
Spécialement adapté aux établissements recevant du public, lieux de passage ou de transit, piscine...
IK 08
IP 66
Sans halogènee
Surface de reconnaissance : 50 x 80 mm
Platine inclinée de 10° avec revêtement antidérapant pour sécurisation du terminal pendant la charge
Se fixe sur boîte d’encastrement entraxe 60 mm, prof. 40 mm mini, avec vis.
Possibilité de fixation complémentaire en 4 points par chevillage
Raccordement 2 fils
Couleur Aluminium
Dimensions : 141 x 95 x 51 mm
Consommation en veille inférieur à 0,07 W
Ne perturbe pas les autres transmissions sans fil (ZigBee, TNT, GSM 4G...)
Produit livré avec sticker de repérage pour l'usager en espace public.



Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Configuration
Ajouter une nouvelle position?
Cet article est déja dans votre panier. Voulez-vous ajouter une nouvelle position?
Article sélectionné
Choisir l'adresse
Modifier l'adresse
Diversartikel erfassen