Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

EFH-Videoset Classe 300EOS mit Kamera

EFH-Videoset Classe 300EOS und smarte Aussenkamera Netatmo

EFH-Videoset Classe 300EOS mit Kamera
EFH-Videoset Classe 300EOS mit Kamera 363950
964280310
8005543706343
8005543706343


1'195.00 CHF
906


Nicht mehr lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Das Videoset enthält:
 
Eine AP-Türstation Art. 343093 Linea 3000 Black mit 1–2 Ruftasten
Weitwinkelkamera (horizontal: 105°, vertikal: 80°) und Transponderleser.
LED-beleuchtete Namensschilder. Die Türstation kann mittels UP-Dose
(Art. 350020) und Zubehör (Art. 343063) unterputz versetzt werden.
Schutzart IP 54, Schlagfestigkeit IK 10.
Ein Netzgerät Art. 346050.
Ein Türöffnerrelais mit potenzialfreiem Kontakt, Art. 346250.
Inkl. 8 Transponder (6x farbig, 2x flach transparent).
Eine 2-Draht/Wi-Fi-Video-Hausstation mit eingebautem Amazon Alexa Sprachassistenten Art. 344842.
Eine intelligente WLAN-Aussenkamera mit Flutlicht von Netatmo , die Personen, Tiere und Autos unterscheiden kann
 
Dank der Wi-Fi-Verbindung können Sie die smarte Video-Hausstation und die smarte Aussenkamera mit der Home+Security App verbinden (verfügbar für Android und iOS). Über die App kann die komplette Funktionalität der Videosprechanlage (Videobild, Gespräch, Türöffnen und der Netatmo-Sicherheitsreihe, Aussen- und Innenkameras, Tür- und Fenstersensoren, Innensirene und Rauchmelder auf dem Smartphone wiedergegeben werden. In der App können Sie mit jedem Gerät rund um die Uhr auf Livestream-Video zugreifen. Scrollen Sie durch ältere Aufzeichnungen und laden Sie Ihre Lieblingsvideos herunter. Dies funktioniert sowohl im eigenen WLAN als auch von unterwegs über das 3G-/4G-Netz.
 
Die Smarte Aussenkamera lässt sich leicht anstelle einer vorhandenen Aussenleuchte oder an jedem gewünschten Ort installieren
Die Kamera sitzt in einem manuell schwenkbaren Drehgelenk, darauf setzt Netatmo einen Scheinwerfer mit weissen LEDs (Farbtemperatur: 4000 K) und einem Lichtstrom von 1500 Lumen. Die Kamera funktioniert ohne Abo. Sie können somit unverbindlich auf alle Funktionen und Aktualisierungen zugreifen. Die Kamera funktioniert ohne Abo. Die Daten sind 100 % gesichert, da Ihre Videos lokal auf der im Preis inbegriffenen, verschlüsselten MicroSD-Karte gespeichert werden.
 
Alexa built-in: Alexa ermöglicht es Ihnen, mit Ihrer Stimme Fragen zu stellen und Befehle zu erteilen. Zum Beispiel: «Alexa, wie ist das Wetter heute in Bern?“, oder „Alexa, spiele Jazz ab“. Ihre Frage bzw. Aufforderung sowie dazugehörige Informationen wie Musikwiedergabelisten, Routinen, Notizen, Sprechanlagen- und Smart Home-Funktionen werden per Sprachbefehl ausgeführt.
 
Smart Home ready: das Gerät ermöglicht über die kabelgebundene MyHOME BUS-Lösung, die Erstellung und Verwaltung von Smart Home-Funktionen, ohne das spezielle Gateways oder der MyHOME-Server hinzugefügt werden müssen.
 
Die Video-Hausstation kann sich via LAN-Kabel oder WLAN an das Internet verbinden werden. Installation erfolgt mittels eines RJ45-Ethernetkabels unter Verwendung des Zubehörs 344844 (nicht im Lieferumfang enthalten).
 
Abmessungen:
Türstation Linea 3000 (BxHxT): 100×190×26 mm.
Video-Hausstation CLASSE 300 EOS (BxHxT): 121×222×32 mm.
Aussenkamera (BxHxT): 110 x 200 x 50 mm.
Netzgerät: 6 TE.


Alternativ Artikel