Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

EFH-Videoset Linea 3000 und Video-Hausstation Classe 300EOS with Netatmo mit Sprachassistenten Alexa

EFH-Videoset Linea 3000 Black und Video-Hausstation Classe 300EOS with Netatmo mit integriertem Alexa Sprachassistenten

EFH-Videoset Linea 3000 und Video-Hausstation Classe 300EOS with Netatmo mit Sprachassistenten Alexa
EFH-Videoset Linea 3000 und Video-Hausstation Classe 300EOS with Netatmo mit Sprachassistenten Alexa 363915
964875200
8005543678947
8005543678947


1'100.00 CHF
906


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Das Videoset enthält:

Eine AP-Türstation Art. 343093 Linea 3000 Black mit 1–2 Ruftasten
Weitwinkelkamera (horizontal: 105°, vertikal: 80°) und Transponderleser.
LED-beleuchtete Namensschilder. Die Türstation kann mittels UP-Dose
(Art. 350020) und Zubehör (Art. 343063) unterputz versetzt werden.
Schutzart IP 54, Schlagfestigkeit IK 10
Ein Netzgerät Art. 346050
Ein Türöffnerrelais mit potenzialfreiem Kontakt, Art. 346250
Inkl. 8 Transponder (6x farbig, 2x flach transparent).
Eine 2-Draht/Wi-Fi-Video-Hausstation mit eingebautem Amazon Alexa Sprachassistenten Art. 344842

Dank der Wi-Fi-Verbindung können Sie die smarte Video-Hausstation mit der Home + Security App verbinden (verfügbar für Android und iOS). Über die App kann die komplette Funktionalität der Videosprechanlage (Videobild, Gespräch, Türöffnen und der Netatmo-Sicherheitsreihe, Aussen- und Innenkameras, Tür- und Fenstersensoren, Innensirene und Rauchmelder auf dem Smartphone wiedergegeben werden. In der App können Sie mit jedem Gerät rund um die Uhr auf Livestream-Video zugreifen. Scrollen Sie durch ältere Aufzeichnungen und laden Sie Ihre Lieblingsvideos herunter. Dies funktioniert sowohl im eigenen WLAN als auch von unterwegs über das 3G-/4G-Netz.

Alexa built-in: Alexa ermöglicht es Ihnen, mit Ihrer Stimme Fragen zu stellen und Befehle zu erteilen. Zum Beispiel: «Alexa, wie ist das Wetter heute in Bern?“, oder „Alexa, spiele Jazz ab“. Ihre Frage bzw. Aufforderung sowie dazugehörige Informationen wie Musikwiedergabelisten, Routinen, Notizen, Sprechanlagen- und Smart Home-Funktionen werden per Sprachbefehl ausgeführt.

Smart Home ready: das Gerät ermöglicht über die kabelgebundene MyHOME BUS-Lösung, die Erstellung und Verwaltung von Smart Home-Funktionen, ohne das spezielle Gateways oder der MyHOME-Server hinzugefügt werden müssen.

Die Video-Hausstation kann sich via LAN-Kabel oder WLAN an das Internet verbinden werden. Installation erfolgt mittels eines RJ45-Ethernetkabels unter Verwendung des Zubehörs 344844 (nicht im Lieferumfang enthalten)

Abmessungen:Türstation Linea 3000 (BxHxT): 100×190×26 mm
Video-Hausstation CLASSE 300 EOS (BxHxT): 121×222×32 mm
Netzgerät: 6 TE



Zubehör

Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen