Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

EFH-Videoset mit Türstation Sfera und vernetzte Video-Hausstation CLASSE 300X

EFH-Videoset mit Türstation Sfera und vernetzte Video-Hausstation CLASSE 300X mit Smartphone Anbindung - Light

EFH-Videoset mit Türstation Sfera und vernetzte Video-Hausstation CLASSE 300X
EFH-Videoset mit Türstation Sfera und vernetzte Video-Hausstation CLASSE 300X 363532
964876230
8005543786093
8005543786093


1'295.00 CHF
903


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Video-Set mit Türstation Sfera und vernetzte Video-Hausstation CLASSE 300X.
 
Die Classe 300X vereint edles Design, intuitive Bedienung und modernste Vernetzung.
Sie kombiniert die bewährte BTicino 2-Draht-SCS-Technologie mit integriertem Wi-Fi und ermöglicht so die vollständige Steuerung des Zutritts – vor Ort oder aus der Ferne über die Home + Security App (Android / iOS).
 
Mit der Classe 300X empfangen Sie Videoanrufe, öffnen Türen, kommunizieren intern und überwachen Kameras oder Automationen, alles in einem Gerät.
 
Das Videoset enthält:
Eine UP-Türstation Sfera Allmetal mit 1–2 Ruftasten und Weitwinkelkamera Farbkamera Art. 351500, 5 Mpixel, full HQ.
Empfohlene Montagehöhe: 160 cm.
LEDs zur Beleuchtung des Aufnahmebereichs.
Antibeschlag-Heizung (Heizwiderstand) Zweiachsige.
Mit Einstellung der Lautstärke von Lautsprecher und Mikrofon.
LED-beleuchtete Namensschilder (Namensschilder 70x20 mm)
Ein Netzgerät Art. 346050
Ein Türöffnerrelais mit potenzialfreiem Kontakt, Art. 346250
Eine 2-Draht/Wi-Fi-Video-Hausstation CLASSE 300X mit Smartphone-Anbindung.
7’’ Farb-Touchscreen mit intuitiver Benutzeroberfläche
 
 
Komfort & Flexibilität:
Kombiniertes System: 2-Draht-SCS + Wi-Fi (IEEE 802.11 b/g/n/ac/ax – 2,4 & 5 GHz).
Funktionen: Audio/Video-Kommunikation, Intercom, Türöffnung, Videoaufzeichnung, Benachrichtigungen.
Arztschaltung / Türomatfunktion: automatische Türöffnung – ideal für Praxen oder Gewerberäume.
Komplette Kontrolle per App Home + Security: Videobild, Gespräch, Türöffnen und Zusatzkameras direkt auf dem Smartphone.
Einfache Konfiguration: digital über den Bildschirm oder manuell mit Konfiguratoren (Steckplätze N–P–M).
Automatische Firmware-Updates über Wi-Fi (manuell oder zeitgesteuert installierbar).
Integrierter Speicher: Aufzeichnung von bis zu 16 verpassten Videoanrufen.
Individuelle Einstellungen: Lautstärke, Helligkeit, Farbanpassung über Touchscreen.
Aufputzmontage mittels mitgelieferter Wandhalterung.
Ein Tischzubehör (Art.-Nr. 344632) ist separat erhältlich.
Anschluss für BUS, Etagenruf und Zusatzläutewerk.
 
Die Türstation besitzt bereits 1 und 2 Ruftasten, wodurch mittels Hinzufügen einer weiteren Hausstation nach Wahl und einer Video-Frontblende Sfera mit 2 Ruftasten (Art. 351321) einfach und schnell eine Zweifamilienhaus-Anlage erstellt werden kann.
 
Abmessungen:
AP-Türstation (BxHxT): 100×190×26 mm.
Video-Hausstation CLASSE 300X (BxHxT): 172 × 125 × 19 mm.
Netzgerät: 6 TE.
Anschlüsse: 2-Draht-Bussystem.