Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

EFH-Videoset mit Türstation Sfera und vernetzte Video-Hausstation CLASSE 300X

EFH-Videoset mit Türstation Sfera und vernetzte Video-Hausstation CLASSE 300X mit Smartphone Anbindung - Dark

EFH-Videoset mit Türstation Sfera und vernetzte Video-Hausstation CLASSE 300X
EFH-Videoset mit Türstation Sfera und vernetzte Video-Hausstation CLASSE 300X 363533
964876240
8005543786109
8005543786109


1'295.00 CHF
903


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Video-Set mit Türstation Sfera und vernetzte Video-Hausstation CLASSE 300X.
 
Die Classe 300X vereint edles Design, intuitive Bedienung und modernste Vernetzung.
Sie kombiniert die bewährte BTicino 2-Draht-SCS-Technologie mit integriertem Wi-Fi und ermöglicht so die vollständige Steuerung des Zutritts – vor Ort oder aus der Ferne über die Home + Security App (Android / iOS).
 
Mit der Classe 300X empfangen Sie Videoanrufe, öffnen Türen, kommunizieren intern und überwachen Kameras oder Automationen, alles in einem Gerät.
 
Das Videoset enthält:
Eine UP-Türstation Sfera Allmetal mit 1–2 Ruftasten und Weitwinkelkamera Farbkamera Art. 351500, 5 Mpixel, full HQ.
Empfohlene Montagehöhe: 160 cm.
LEDs zur Beleuchtung des Aufnahmebereichs.
Antibeschlag-Heizung (Heizwiderstand) Zweiachsige.
Mit Einstellung der Lautstärke von Lautsprecher und Mikrofon.
LED-beleuchtete Namensschilder (Namensschilder 70x20 mm)
Ein Netzgerät Art. 346050.
Ein Türöffnerrelais mit potenzialfreiem Kontakt, Art. 346250.
Eine 2-Draht/Wi-Fi-Video-Hausstation CLASSE 300X mit Smartphone-Anbindung.
7’’ Farb-Touchscreen mit intuitiver Benutzeroberfläche.
 
 
Komfort & Flexibilität:
Kombiniertes System: 2-Draht-SCS + Wi-Fi (IEEE 802.11 b/g/n/ac/ax – 2,4 & 5 GHz).
Funktionen: Audio/Video-Kommunikation, Intercom, Türöffnung, Videoaufzeichnung, Benachrichtigungen.
Arztschaltung / Türomatfunktion: automatische Türöffnung – ideal für Praxen oder Gewerberäume.
Komplette Kontrolle per App Home + Security: Videobild, Gespräch, Türöffnen und Zusatzkameras direkt auf dem Smartphone.
Einfache Konfiguration: digital über den Bildschirm oder manuell mit Konfiguratoren (Steckplätze N–P–M).
Automatische Firmware-Updates über Wi-Fi (manuell oder zeitgesteuert installierbar).
Integrierter Speicher: Aufzeichnung von bis zu 16 verpassten Videoanrufen.
Individuelle Einstellungen: Lautstärke, Helligkeit, Farbanpassung über Touchscreen.
Aufputzmontage mittels mitgelieferter Wandhalterung.
Ein Tischzubehör (Art.-Nr. 344632) ist separat erhältlich.
Anschluss für BUS, Etagenruf und Zusatzläutewerk.
 
Die Türstation besitzt bereits 1 und 2 Ruftasten, wodurch mittels Hinzufügen einer weiteren Hausstation nach Wahl und einer Video-Frontblende Sfera mit 2 Ruftasten (Art. 351321) einfach und schnell eine Zweifamilienhaus-Anlage erstellt werden kann.
 
Abmessungen:
AP-Türstation (BxHxT): 100×190×26 mm.
Video-Hausstation CLASSE 300X (BxHxT): 172 × 125 × 19 mm.
Netzgerät: 6 TE.
Anschlüsse: 2-Draht-Bussystem.


Zubehör

Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen