Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Kit vidéo 1 appel avec poste vidéo connecté CLASSE 300X et platine de rue Sfera

Kit vidéo 1 appel avec poste vidéo connecté 2 Fils / Wi-Fi - Classe 300X - Dark et platine de rue Sfera

Kit vidéo 1 appel avec poste vidéo connecté CLASSE 300X et platine de rue Sfera
Kit vidéo 1 appel avec poste vidéo connecté CLASSE 300X et platine de rue Sfera 363533
964876240
8005543786109
8005543786109


1'295.00 CHF
903


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Kit vidéo avec platine de rue Sfera et poste vidéo intérieur connecté CLASSE 300X.
 
La Classe 300X associe design élégant, utilisation intuitive et connectivité avancée.
Elle combine la technologie BTicino SCS 2 fils éprouvée avec un Wi-Fi intégré, permettant une gestion complète des accès sur place ou à distance via l’application Home + Security (Android / iOS).
 
Avec la Classe 300X, vous pouvez recevoir des appels vidéo, ouvrir la porte, communiquer en interphonie et surveiller les caméras ou automatismes, le tout depuis un seul appareil.
 
Le kit comprend :
Une platine de rue encastrée Sfera Allmetal avec 1 à 2 boutons d’appel, caméra grand angle couleur Art. 351500 – 5 MP (HQ).
Hauteur d’installation recommandée : 160 cm.
LED d’éclairage du champ de vision.
Résistance chauffante anti-condensation.
Réglage du volume du haut-parleur et du microphone.
Porte-noms rétroéclairés par LED (70 × 20 mm).
Une alimentation Art. 346050.
Un relais d’ouverture de porte à contact libre de potentiel Art. 346250.
Un poste vidéo intérieur CLASSE 300X 2 fils / Wi-Fi avec connexion smartphone avec écran tactile couleur 7” - Light.
 
Confort & flexibilité
 
Système combiné : 2 fils SCS + Wi-Fi (IEEE 802.11 b/g/n/ac/ax – 2,4 & 5 GHz).
Fonctions : audio/vidéo, interphonie, ouverture de porte, enregistrement vidéo, notifications.
Fonction Türomat / ouverture automatique – idéale pour cabinets médicaux ou locaux professionnels.
Contrôle complet via l’application Home + Security (vidéo en direct, réponse, ouverture, caméras additionnelles).
Configuration simple : via l’écran ou manuellement avec configureurs (logements N–P–M).
Mises à jour automatiques du firmware via Wi-Fi.
Mémoire intégrée : jusqu’à 16 appels vidéo manqués enregistrés.
Réglages personnalisés : volume, luminosité, couleurs via écran tactile.
Montage en saillie avec support mural fourni.
Accessoire de table disponible séparément : Art. 344632.
Connexions : BUS, appel d’étage, sonnette additionnelle.
La platine de rue dispose déjà de 1 et 2 boutons d’appel.
Il est ainsi possible de créer très facilement une installation bi-familiale en ajoutant un second poste intérieur et une façade Sfera à 2 boutons (Art. 351321).
 
Dimensions:
Platine extérieure (L × H × P) : 138 x 144 x 15 mm.
Poste intérieur CLASSE 300X (L × H × P) : 172 × 125 × 19 mm.
Alimentation : 6 modules DIN.
Type de câblage : Bus 2 fils.


Accessoires

Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Configuration
Ajouter une nouvelle position?
Cet article est déja dans votre panier. Voulez-vous ajouter une nouvelle position?
Article sélectionné
Choisir l'adresse
Modifier l'adresse
Diversartikel erfassen