Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

EFH-Videoset Sfera und Video-Hausstation Classe 300EOS mit Alexa Sprachassistenten.

EFH-Videoset Sfera Allmetal und Video-Hausstation in Schwarz Classe 300EOS with Netatmo mit integriertem Alexa Sprachassistenten.

EFH-Videoset Sfera und Video-Hausstation Classe 300EOS mit Alexa Sprachassistenten.
EFH-Videoset Sfera und Video-Hausstation Classe 300EOS mit Alexa Sprachassistenten. 363519
964876220
7611668122725
7611668122725


1'275.00 CHF
906


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Das Videoset enthält:
 
Eine UP-Türstation Sfera Allmetal mit 1–2 Ruftasten und Weitwinkelkamera Farbkamera Art. 351500, 5 Mpixel, full HD.
Diagonaler Betrachtungswinkel 151 Grad.
Empfohlene Montagehöhe: 160 cm.
LEDs zur Beleuchtung des Aufnahmebereichs.
Antibeschlag-Heizung (Heizwiderstand) Zweiachsige.
Mit Einstellung der Lautstärke von Lautsprecher und Mikrofon.
LED-beleuchtete Namensschilder (Namensschilder 70x20 mm)
Ein Netzgerät Art. 346050
Ein Türöffnerrelais mit potenzialfreiem Kontakt, Art. 346250
Eine 2-Draht/Wi-Fi-Video-Hausstation in Schwarz mit eingebautem Amazon Alexa Sprachassistenten
Art. 344884.
 
Dank der Wi-Fi-Verbindung können Sie die smarte Video-Hausstation mit der Home + Security App verbinden (verfügbar für Android und iOS). Über die App kann die komplette Funktionalität der Videosprechanlage (Videobild, Gespräch, Türöffnen und der Netatmo-Sicherheitsreihe, Aussen- und Innenkameras, Tür- und Fenstersensoren, Innensirene und Rauchmelder auf dem Smartphone wiedergegeben werden. In der App können Sie mit jedem Gerät rund um die Uhr auf Livestream-Video zugreifen. Scrollen Sie durch ältere Aufzeichnungen und laden Sie Ihre Lieblingsvideos herunter. Dies funktioniert sowohl im eigenen WLAN als auch von unterwegs über das 3G-/4G-Netz.
 
Alexa built-in: Alexa ermöglicht es Ihnen, mit Ihrer Stimme Fragen zu stellen und Befehle zu erteilen. Zum Beispiel: «Alexa, wie ist das Wetter heute in Bern?“, oder „Alexa, spiele Jazz ab“. Ihre Frage bzw. Aufforderung sowie dazugehörige Informationen wie Musikwiedergabelisten, Routinen, Notizen, Sprechanlagen- und Smart Home-Funktionen werden per Sprachbefehl ausgeführt.
 
Smart Home ready: das Gerät ermöglicht über die kabelgebundene MyHOME BUS-Lösung, die Erstellung und Verwaltung von Smart Home-Funktionen, ohne das spezielle Gateways oder der MyHOME-Server hinzugefügt werden müssen.
 
Die Video-Hausstation kann sich via LAN-Kabel oder WLAN an das Internet verbinden werden. Installation erfolgt mittels eines RJ45-Ethernetkabels unter Verwendung des Zubehörs 344844 (nicht im Lieferumfang enthalten).
 
Abmessungen:
Türstation UP-Dose (BxHxT): 117x123x45 mm
Türstation Rahmen + Modulträger (BxHxT): 138x144x15 mm
Video-Hausstation CLASSE 300 EOS (BxHxT): 121×222×32 mm
Netzgerät: 6 TE.