Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

EFH-Videoset Sfera und Video-Hausstation Classe 300EOS with Netatmo mit Alexa Sprachassistenten

EFH-Videoset Sfera Allmetal und Video-Hausstation Classe 300EOS with Netatmo mit integriertem Alexa Sprachassistenten

EFH-Videoset Sfera und Video-Hausstation Classe 300EOS with Netatmo mit Alexa Sprachassistenten
EFH-Videoset Sfera und Video-Hausstation Classe 300EOS with Netatmo mit Alexa Sprachassistenten 363918
964875210
8005543681381
8005543681381


1'383.00 CHF
906


Produkt nur noch als Ersatzteil lieferbar
Ersatzartikel verfügbar
PDF generieren


Das Videoset enthält:

Eine UP-Türstation Sfera Allmetal mit 1–2 Ruftasten und Weitwinkelkamera (horizontal: 135°, vertikal: 96°) Art.351300.
LED-beleuchtete Namensschilder (Namensschilder 70x20 mm)
Ein Netzgerät Art. 346050
Ein Türöffnerrelais mit potenzialfreiem Kontakt, Art. 346250
Eine 2-Draht/Wi-Fi-Video-Hausstation mit eingebautem Amazon Alexa Sprachassistenten Art. 344842

Dank der Wi-Fi-Verbindung können Sie die smarte Video-Hausstation mit der Home + Security App verbinden (verfügbar für Android und iOS). Über die App kann die komplette Funktionalität der Videosprechanlage (Videobild, Gespräch, Türöffnen und der Netatmo-Sicherheitsreihe, Aussen- und Innenkameras, Tür- und Fenstersensoren, Innensirene und Rauchmelder auf dem Smartphone wiedergegeben werden. In der App können Sie mit jedem Gerät rund um die Uhr auf Livestream-Video zugreifen. Scrollen Sie durch ältere Aufzeichnungen und laden Sie Ihre Lieblingsvideos herunter. Dies funktioniert sowohl im eigenen WLAN als auch von unterwegs über das 3G-/4G-Netz.

Alexa built-in: Alexa ermöglicht es Ihnen, mit Ihrer Stimme Fragen zu stellen und Befehle zu erteilen. Zum Beispiel: «Alexa, wie ist das Wetter heute in Bern?“, oder „Alexa, spiele Jazz ab“. Ihre Frage bzw. Aufforderung sowie dazugehörige Informationen wie Musikwiedergabelisten, Routinen, Notizen, Sprechanlagen- und Smart Home-Funktionen werden per Sprachbefehl ausgeführt.

Smart Home ready: das Gerät ermöglicht über die kabelgebundene MyHOME BUS-Lösung, die Erstellung und Verwaltung von Smart Home-Funktionen, ohne das spezielle Gateways oder der MyHOME-Server hinzugefügt werden müssen.

Die Video-Hausstation kann sich via LAN-Kabel oder WLAN an das Internet verbinden werden. Installation erfolgt mittels eines RJ45-Ethernetkabels unter Verwendung des Zubehörs 344844 (nicht im Lieferumfang enthalten)

Abmessungen:
Türstation UP-Dose (BxHxT): 117x123x45 mm
Türstation Rahmen + Modulträger (BxHxT): 138x144x15 mm
Video-Hausstation CLASSE 300 EOS (BxHxT): 121×222×32 mm
Netzgerät: 6 TE