Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Einbaurahmen DIANA 600X600mm

Einbaurahmen für DIANA-Leuchten

Einbaurahmen DIANA 600X600mm
Einbaurahmen DIANA 600X600mm DL6X6-LK
941005051
6410042606612
6410042606612


99.00 CHF
167


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Diana Flat LED ist eine schlanke modulare Leuchtenserie für die Allgemeinbeleuchtung in Büros und Geschäftsräumen. Die kantenbeleuchtete Technologie in Kombination mit einem opalen oder mikroprismatischen Diffusor verleiht selbst den anspruchsvollsten Räumen ein vollendetes Aussehen.
 
Technische Eigenschaften:
Farbe: Weiss
Länge: 637mm
Breite: 650mm
Höhe: 66mm
Gewicht: 0.2Kg