Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Einbaurahmen DIANA für Holdecken 54mm

Einbaurahmen DIANA mit Raster für Holdecken 595X595MM

Einbaurahmen DIANA für Holdecken 54mm
Einbaurahmen DIANA für Holdecken 54mm DL6X6-UKR54
941005091
6438100412418
6438100412418


99.00 CHF
167


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Diana Flat LED ist eine schlanke modulare Leuchtenserie für die Allgemeinbeleuchtung in Büros und Geschäftsräumen. Die kantenbeleuchtete Technologie in Kombination mit einem opalen oder mikroprismatischen Diffusor verleiht selbst den anspruchsvollsten Räumen ein vollendetes Aussehen.
 
Technische Eigenschaften:
Material: Edelstahl
Farbe: Weiss
Länge: 595mm
Breite: 595mm
Höhe: 66mm
Gewicht: 1.493Kg


Zubehör

Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen