Einbausicherungselement DIIIEinbausicherungselement Diazed DIII 1L 63A rechteckigEinbausicherungselement DIII
Einbausicherungselement DIII
Anzahl Aussenleiter: 1L Nennstrom: 63A Breite: 3TE Anschlussquerschnitt: 70mm² Montage: DIN-Hutschiene 35mm Normenkonform: EN 60269-1, EN 60269-2, EN 60269-3 Berührungsschutz: IP 2x Sammelschienenanschluss: max. 6mm Dicke Bauform: Rechteckig, angepasst and Ausschnitt für Reiheneinbaugeräte Hinweis: Einspeisung von unten, gleichzeitiger Anschluss von Sammelschiene und Anschlussdraht/Seil möglich. Durchverschienung mit Einbausicherungselement DIII, DIN 00 und Leitungschutzschaltern Serie LSV. Verschienung parallel zu Neutralleiterschiene. Zubehör: Plombierhaube (Art. Nr. 602090) Zubehör: Einspeiseelement 1L 100A (607248) für Sammelschienen Zubehör: Einspeiseelement 1L 160A (607258) für Sammelschienen Lieferumfang: Einbausicherungselement ohne Passschraube, ohne Schmelzsicherung, ohne Sicherungskopf |