Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Einbausicherungselement DIII

Einbausicherungselement Diazed DIII 1L 63A rund

Einbausicherungselement DIII
Einbausicherungselement DIII 007396
814212201
3245060073961
3245060073961


32.80 CHF
307


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Einbausicherungselement DIII
Anzahl Aussenleiter: 1L
Nennstrom: 63A
Breite: 3TE
Anschlussquerschnitt: 70mm²
Montage: DIN-Hutschiene 35mm
Normenkonform: EN 60269-1, EN 60269-2, EN 60269-3
Berührungsschutz: IP 2x
Sammelschienenanschluss: max. 6mm Dicke
Bauform: Rund (Durchmesser 46mm)
Hinweis: Einspeisung von unten, gleichzeitiger Anschluss von Sammelschiene und Anschlussdraht/Seil möglich. Durchverschienung mit Einbausicherungselement DIII, DIN 00 und Leitungschutzschaltern Serie LSV. Verschienung parallel zu Neutralleiterschiene.
Zubehör: Plombierhaube (Art. Nr. 602090)
Zubehör: Einspeiseelement 1L 100A (607248) für Sammelschienen
Zubehör: Einspeiseelement 1L 160A (607258) für Sammelschienen
Lieferumfang: Einbausicherungselement ohne Passschraube, ohne Schmelzsicherung, ohne Sicherungskopf