Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Eingang: 10-100A, Hilfsspannung 80-265VAC + 110-300VDC

HT35Bm - 4-Drahttechnologie Stromwandler mit integriertem Messumformer für DC

Eingang: 10-100A, Hilfsspannung 80-265VAC + 110-300VDC
Eingang: 10-100A, Hilfsspannung 80-265VAC + 110-300VDC HT1BM1027
8032826042614
8032826042614


395.35 CHF
323


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Messung von Gleichstrom oder pulsierendem Gleichstrom (Mittelwert)
Eingang am Gerät wählbar: (10 Bereiche)
Wählbare Bereiche: 10...100Adc
Normsignalausgang: 0...20mA o. 4...20mA
Hilfsspannung HT35Bm: 24Vac - 20...60Vdc oder 80...270Vac - 110...300Vdc
Hilfsspannung HT35Bs: 15Vdc (abgeleitet von HT35Bm)
Isolation Eingang - Ausgang: 4kV


Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen