Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Einlassdose Energy 4/5 Module, Euro-Norm

UP-Einlassdose Batibox Energy 4/5 Module, Tiefe 40 mm, Euro-Norm

Einlassdose Energy 4/5 Module, Euro-Norm
Einlassdose Energy 4/5 Module, Euro-Norm 080022
3245060800222
3245060800222


10.70 CHF
118


Lieferbar solange Vorrat
Ersatzartikel verfügbar
PDF generieren


Unterputz Einlassdose 2x1 Batibox Energy
Zur Montage der Apparate mit Schrauben
Für Fräsloch Ø67 mm
Tiefe: 40mm
Achsdistanz: 71 mm
Horizontale oder vertikale Montage
Geliefert mit herausnehmbarer Trennwand
Winddichte Hohlwanddosen für Passiv- und Minergie-Häuser
Mit verstärkter flexibler Membran-Rohreinführung für optimale Dichtungseigenschaften
Grosser Verdrahtungsraum
Euro-Standard



Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen