Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Einlassdose für Beton 2 Module, Euro-Norm

UP-Einlassdose Batibox 2 Module, Tiefe 58 mm, für Beton, Euro-Norm

Einlassdose für Beton 2 Module, Euro-Norm
Einlassdose für Beton 2 Module, Euro-Norm 081940
3245060819408
3245060819408


2.70 CHF
118


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Unterputz Einlassdose 1x1 Batibox für Beton
Zur Montage der Apparate mit Schrauben oder Montagering
Rund
Tiefe: 58mm
Zur Montage auf:
- metallische Schalungen mit Montagemagneten Art. 0819 70/90
- Holzschalungen mit Montagehilfe Art. 0819 72
- Seitlich angereiht mit Anreihungshilfe Art. 0819 71 mit oder ohne Montagemagnete
Rohreinführungen 4 × Ø20 mm
Euro-Standard