Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Einlassdose für Hohlwände 4/5 Module, Tiefe 40 mm - Euro-Norm

UP-Einlassdose Batibox 4/5 Module, Tiefe 40 mm, für Hohlwände, Euro-Norm

Einlassdose für Hohlwände 4/5 Module, Tiefe 40 mm - Euro-Norm
Einlassdose für Hohlwände 4/5 Module, Tiefe 40 mm - Euro-Norm 080042
372602541
3245060800420
3245060800420


8.50 CHF
118


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Unterputz Einlassdose 2x1 (4 oder 5 Module) Batibox für Hohlwände
Zur Montage der Apparate mit Schrauben
Für Fräsloch Ø67 mm
Tiefe: 40mm
Achsdistanz: 71 mm
Horizontale oder vertikale Montage
Geliefert mit herausnehmbarer Trennwand
Euro-Standard