Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Einlassdose für Hohlwände 4/5 Module, Tiefe 50 mm - Euro-Norm

UP-Einlassdose Batibox 4/5 Module, Tiefe 50 mm, für Hohlwände, Euro-Norm

Einlassdose für Hohlwände 4/5 Module, Tiefe 50 mm - Euro-Norm
Einlassdose für Hohlwände 4/5 Module, Tiefe 50 mm - Euro-Norm 080052
372602501
3245060800529
3245060800529


8.90 CHF
118


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Unterputz Einlassdose 2x1 (4 oder 5 Module) Batibox für Hohlwände
Zur Montage der Apparate mit Schrauben
Für Fräsloch Ø67 mm
Tiefe: 50mm
Achsdistanz: 71 mm
Horizontale oder vertikale Montage
Geliefert mit herausnehmbarer Trennwand
Euro-Standard



Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen