Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Einlassdose für Hohlwände 8/10 Module, Tiefe 50 mm - Euro-Norm

UP-Einlassdose Batibox 8/10 Module, Tiefe 50 mm, für Hohlwände, Euro-Norm

Einlassdose für Hohlwände 8/10 Module, Tiefe 50 mm - Euro-Norm
Einlassdose für Hohlwände 8/10 Module, Tiefe 50 mm - Euro-Norm 080054
372604501
3245060800543
3245060800543


13.40 CHF
118


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Unterputz Einlassdose 4x1 (8 oder 10 Module) Batibox für Hohlwände
Zur Montage der Apparate mit Schrauben
Für Fräsloch Ø67 mm
Tiefe: 50mm
Achsdistanz: 71 mm
Horizontale Montage
Geliefert mit herausnehmbarer Trennwand
Euro-Standard



Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen