Unterputz Einlassdose 1 Modul Batibox für Mauerwerk
Rechteckig
Tiefe: 40mm
Euro-Standard
Montageart: | Unterputz |
Form: | rechteckig |
Bauform: | Geräte-Verbindungsdose/-kasten |
Ausführung: | Einzel |
Bestückung: | ohne |
Tiefe: | 40 mm |
für Anzahl Geräteeinsätze: | 1 |
Befestigung der Geräte: | schrauben oder spreizen |
mit Schrauben: | no |
Art der Gehäusedurchführung: | Vorprägung |
für Rohrdurchmesser: | 20/25 mm |
Rohrverriegelung: | no |
Einführung von hinten: | no |
Werkstoff: | Kunststoff |
halogenfrei: | no |
Oberfläche: | unbehandelt |
Farbe: | rot |
Schutzart (IP): | IP00 |
Deckel: | ohne |
Deckelbefestigung: | nicht zutreffend |
plombierbar: | no |
Funktionserhalt: | ohne |
mit Abschirmung: | no |
winddicht: | no |
Klemme lagefixiert: | no |
Leuchtenhakenbefestigung: | no |
Stutzen: | ohne |
mit Nagellaschen: | no |