Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Einlassdose für Mauerwerk 2 Module, Euro-Norm

UP-Einlassdose Batibox 2 Module, Tiefe 40 mm, für Mauerwerk, Euro-Norm

Einlassdose für Mauerwerk 2 Module, Euro-Norm
Einlassdose für Mauerwerk 2 Module, Euro-Norm 080108
372501201
3245060801083
3245060801083


2.40 CHF
118


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Unterputz Einlassdose 1x1 Batibox für Mauerwerk
Zur Montage der Apparate mit Schrauben oder Spreizklammern
Rund Ø67 mm, anreihbar Rücken an Rücken
Tiefe: 30/40mm
Achsdistanz: 71 mm
Horizontale oder vertikale Montage
Kragen kürzbar um eine Tiefe von 30 mm zu erhalten (für Schalter und Taster)
Inklusive Montageschrauben mit aufgestecktem Putzschutz
Euro-Standard



Zubehör

Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen