Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Einlassdose für Mauerwerk 2 Module, Tiefe 40 mm - Euro-Norm

UP-Einlassdose Batibox 2 Module, Tiefe 40 mm, für Mauerwerk, Euro-Norm

Einlassdose für Mauerwerk 2 Module, Tiefe 40 mm - Euro-Norm
Einlassdose für Mauerwerk 2 Module, Tiefe 40 mm - Euro-Norm 080141
372101641
3245060801410
3245060801410


2.70 CHF
118


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Unterputz Einlassdose 1x1 Batibox für Mauerwerk
Zur Montage der Apparate mit Schrauben oder Spreizklammern
Rechteckig, anreihbar
Tiefe: 40mm
Achsdistanz: 71 mm
Horizontale oder vertikale Montage
Mehrfachkombinationen durch Anreihung
Ausbrechbare Rohreinführungen Ø16-20-25
Inklusive Montageschrauben mit aufgestecktem Putzschutz
Euro-Standard