Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Einlassdose für Mauerwerk 2 Module, Tiefe 60 mm - Euro-Norm

UP-Einlassdose Batibox 2 Module, Tiefe 60 mm, für Mauerwerk, Euro-Norm

Einlassdose für Mauerwerk 2 Module, Tiefe 60 mm - Euro-Norm
Einlassdose für Mauerwerk 2 Module, Tiefe 60 mm - Euro-Norm 080161
372101601
3245060801618
3245060801618


7.90 CHF
118


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Unterputz Einlassdose 1x1 Batibox für Mauerwerk
Zur Montage der Apparate mit Schrauben oder Spreizklammern
Rechteckig, anreihbar
Tiefe: 60mm
Achsdistanz: 71 mm
Horizontale oder vertikale Montage
Mehrfachkombinationen durch Anreihung
Ausbrechbare Rohreinführungen Ø16-20-25
Inklusive Montageschrauben mit aufgestecktem Putzschutz
Euro-Standard