E-Katalog
Home
Kontakt
AGB
Impressum
deutsch
français
Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur
Wohnen
Schalterprogramme
Arteor
Mosaic
Living Now
Bodendosen
POP-Up Steckdosen
Kompakte Minisäulen
Bewegungs- und Präsenzmelder
Einlassdosen Batibox
Einlassdosen Bticino
Türsprechanlagen
Türsprechanlagen 2-Draht - BUS
Video- und Audio-Sets 2-Draht - BUS
Läutewerke und Gongs
Abgesetzte Kameras
Smart Home
Smart Home - Funklösung
Smart Home - Buslösung
KNX Hausautomation - BUS
Datennetzwerke
Linkeo
Multimedianetzwerke
Beleuchtung
Wohnbauleuchten
Topseller
Zubehör und Ersatzteile
Bewegungs- und Präsenzmelder
Energie
Energieverteilung
Reiheneinbaugeräte
Schalt-und Schutzgeräte
Verteiler- und Schaltschränke
Abzweigdosen Plexo
Verteilermaterial
Verdrahtungszubehör
Photovoltaik
Industrie Gehäuse - Steckdosen CEE
Datennetzwerke
Linkeo
Multimedianetzwerke
Industrie
Kabelführung
Installationskanäle
Verdrahtungskanal
Kabelbinder
Nagelbriden
Zubehör
Brüstungskanäle
Bodenkanäle
Fluchtwegsicherung und Sicherheit
Notleuchten und Sicherheitsleuchten
Tragbare Sicherheitslampen
Alarmtaster
Datennetzwerke
Linkeo
Multimedianetzwerke
USV-Anlagen
USV 1-Phasig
USV 3-Phasig
Brandschott-Module
Modul 33 - EZD 33
Modul 44 - EZD44T
Zubehör EZ-Path
Messtechnik
Messtechnik
Analoganzeiger
Stromwandler
Energiemessgeräte
Messumformer
Digitalanzeiger
Differenzstromrelais
Kommunikationsschnittstellen & Software
Energiemanagement-System NEMO SX
Neuheiten
BIM
E-LEARNING
E-Katalog
Schalterprogramme
Einlassdosen Batibox
Batibox für Mauerwerk
Einlassdose für Mauerwerk 3 Module, Euro-Norm
080149
Schalterprogramme
Arteor
Mosaic
Living Now
Bodendosen
POP-Up Steckdosen
Kompakte Minisäulen
Bewegungs- und Präsenzmelder
Einlassdosen Batibox
Einlassdosen Bticino
Merkliste
Liste anzeigen
Einlassdose für Mauerwerk 3 Module, Euro-Norm
UP-Einlassdose Batibox 3 Module, Tiefe 40 mm, für Mauerwerk, Euro-Norm
Einlassdose für Mauerwerk 3 Module, Euro-Norm
Artikelnummer:
080149
E-Nr.:
372103401
EAN:
3245060801496
Barcode:
Listenpreis:
7.45 CHF
Warengruppe:
118
Artikelstatus:
Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren
Details
Downloads
Unterputz Einlassdose 3 Modul Batibox für Mauerwerk
Zur Montage der Apparate mit Schrauben
Rechteckig
Tiefe: 40mm
Geliefert mit herausnehmbarer Trennwand
Inklusive Montageschrauben mit aufgestecktem Putzschutz
Euro-Standard
Montageart:
Unterputz
Form:
rechteckig
Bauform:
Geräte-Verbindungsdose/-kasten
Ausführung:
sonstige
Bestückung:
ohne
Tiefe:
40 mm
für Anzahl Geräteeinsätze:
3
Befestigung der Geräte:
schrauben oder spreizen
mit Schrauben:
nein
Art der Gehäusedurchführung:
Vorprägung
für Rohrdurchmesser:
20/25 mm
Rohrverriegelung:
nein
Einführung von hinten:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
halogenfrei:
nein
Oberfläche:
unbehandelt
Farbe:
rot
Schutzart (IP):
IP00
Deckel:
ohne
Deckelbefestigung:
nicht zutreffend
plombierbar:
nein
Funktionserhalt:
ohne
mit Abschirmung:
nein
winddicht:
nein
Klemme lagefixiert:
nein
Leuchtenhakenbefestigung:
nein
Stutzen:
ohne
mit Nagellaschen:
nein
Wohnbaukatalog: Katalogseite [363]
Wohnbaukatalog: Auswahltabelle [360]
Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Bezeichnung:
Hinzufügen
Abbrechen
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Ja
Nein
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen
Bezeichnung
Abbrechen
Hinzufügen