Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Einlassdose für Mauerwerk 4/5 Module, Euro-Norm

UP-Einlassdose Batibox 4/5 Module, Tiefe 40 mm, für Mauerwerk, Euro-Norm

Einlassdose für Mauerwerk 4/5 Module, Euro-Norm
Einlassdose für Mauerwerk 4/5 Module, Euro-Norm 080142
372102401
3245060801427
3245060801427


4.20 CHF
118


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Unterputz Einlassdose 2x1 (4 oder 5 Module) Batibox für Mauerwerk
Zur Montage der Apparate mit Schrauben
Rechteckig
Tiefe: 40mm
Achsdistanz: 71 mm
Horizontale oder vertikale Montage
Geliefert mit herausnehmbarer Trennwand
Inklusive Montageschrauben mit aufgestecktem Putzschutz
Euro-Standard


Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen